ZHCSZ76A November 2025 – December 2025 MSPM0G5187
PRODMIX
这些器件中的串行外设接口 (SPI) 外设支持以下主要特性:
| SPI 特性 | (高级) | SPI1(基础) |
|---|---|---|
| UNICOMM 实例 | UC2 | UC3 |
| 控制器和外设模式 | 是 | 是 |
| 支持奇偶校验功能 | 是 | 是 |
| 支持重复模式传输 | 是 | - |
| 支持接收超时 | 是 | - |
| 支持命令/数据控制 | 是 | - |
| 支持 4 种芯片选择 | 是 | - |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 的“SPI (UNICOMM)”一章。