ZHCSZ76A November 2025 – December 2025 MSPM0G5187
PRODMIX
低频子系统 (LFSS) 是一个子系统,可在一个共享子系统下将多个功能外设组合在一起。这些外设由低频时钟 (LFCLK) 计时,或需要在低功耗模式期间处于运行状态。LFCLK 的典型频率为 32kHz,主要用于长期计时。
该器件中的 LFSS 包含以下元件:
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 的“LFSS”一章。