ZHCSZ39A September 2025 – December 2025 DRV81646
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VM | -0.3 | 70 | V |
| 输出电压 | OUTx | -0.3 | VCLAMP+0.3 | V |
| 峰值输出电流 | OUTx | 受内部限制 | A | |
| 钳位电压 | VCLAMP | -0.3 | 70 | V |
| FET 源极端子相对于 GND 的电压(稳定状态) | SRCx | -0.6 | 0.6 | V |
| VCLAMP 上的持续 RMS 电流(引脚 3、18 连接在一起) | VCLAMP | 8 | A | |
| VCLAMP 上的瞬态电流 < 1ms(引脚 3、18 连接在一起) | VCLAMP | 20 | A | |
| SRCx 和电路板 GND 之间的检测电阻 | SRCx | 300 | mΩ | |
| OUTx FET 再循环二极管电流 RMS 或连续 | OUTx FET 体二极管 | 5 | A | |
| 数字输入引脚电压 | ILIM、RSLEW/CNTL、COD/INRUSH、INx | -0.5 | 5.5 | V |
| 数字输出电流 | nFAULT、SDO | 10 | mA | |
| 数字输出引脚电压 | nFAULT、SDO | -0.5 | 7 | V |
| 运行虚拟结温 TJ | -40 | 150 | °C | |
| 存储温度 Tstg | -60 | 150 | °C | |