ZHCSZ39A September 2025 – December 2025 DRV81646
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tSCLK | SCLK 周期时间 | 500 | ns | ||
| tSCLKH | SCLK 高电平时间 | 170 | ns | ||
| tSCLKL | SCLK 低电平时间 | 170 | ns | ||
| tH_SCLK | nSCS 下降沿至 SCLK 上升沿的保持时间 | 1000 | ns | ||
| tSU(SDI) | 建立时间,SDI 有效至 SCLK 下降沿 | 30 | ns | ||
| tH(SDI) | SCLK 下降沿至 SDI 无效的保持时间 | 30 | ns | ||
| tD(SDO) | SCLK 上升沿至 SDO 有效的延迟时间 (CLOAD < 20pF) | 100 | ns | ||
| tSU_NSCS | 最终 SCLK 下降沿到 nSCS 上升沿之间的延迟 | 200 | ns | ||
| tSDOHIZ | nSCS 上升沿和 SDO 高阻态之间的延迟 | 100 | ns | ||
| tNSCS_H | nSCS 的脉冲宽度 | 1000 | ns | ||
| tD_LATCH | nSCS 上升沿至器件中锁存的输入数据 | 2000 | ns | ||