ZHCSZ39A September 2025 – December 2025 DRV81646
PRODUCTION DATA
每个 MOSFET 的源极端子暴露在 SRCx 引脚上。可以在 SRC 引脚和 GND 之间连接一个外部检测电阻,以测量该通道上的电流,如 图 6-1 所示。
如果不使用外部电流检测功能,则必须将 SRC 引脚直接连接到 GND。
SRCx 引脚的绝对最大额定值将分流电阻器上的最大电压设定为 0.6V。分流电阻器的大小必须确保在最高负载电流下,检测电阻器上的电压不超过 0.6V。
例如,使用 250mV 作为最大 VSENSE,该值小于 0.6V,并提供了一定的安全或误差裕度。我们在示例负载下使用 4A 的最大电流 IPEAK,以便在 ILIM = 2A 且 ILIM_ACTIVATE = 3A 时 ILIM 设置为 30kΩ。
对于此 4A 峰值电流的示例负载,电流检测电阻必须小于或等于 62.5mΩ,以保持 Vsense 小于 250mV。检测电阻的大小还需要适当适应功率耗散。在此示例中,流经 62.5mΩ 电阻的电流为 4A,其功率耗散为:
因此,本示例中建议使用 1W 或更大的电阻器。