ZHCSZ39A September 2025 – December 2025 DRV81646
PRODUCTION DATA
DRV81646 提供浪涌模式,该模式会将电流限制提高 10ms 的间隔 (tINRUSH),以支持容性负载,例如在开启时需要大电流的灯。要启用浪涌模式,请将 COD/INRUSH 引脚保持未连接状态,或在引脚上放置一个大于或等于 1MΩ Ω 的下拉电阻器。
tINRUSH 期间的电流限制为 IINRUSH = 120 ÷ RILIM[kΩ] (RILIM≥ 40kΩ)。这也等于 ILIM 电流限制值的 2 倍。IINRUSH_ACTIVATE = IINRUSH + 50%,或
例如,ILIM 引脚上的 60kΩ 电阻器会导致 IINRUSH = 120 ÷ 60 = 2.0A。浪涌电流调节仅在电流超过 IINRUSH_ACTIVATE = 2.0A × 1.5 = 3.0A 后激活。10ms 后,电流调节至 ILIM 水平。图 6-11 展示了浪涌行为,然后进行常规 ILIM 电流调节,直至热关断或直至电流降至 ILIM 水平以下。
图 6-11 浪涌期间的电流限制值如果通道在 tINRUSH 期间由于热关断而关闭,浪涌计时器将暂停,直到通道温度降至安全水平,即低于 TTSD-TTSD_HYS。然后计时器继续增加电流限制 IINRUSH。如果相应的 INx 被拉至低电平,则浪涌计时器计数将复位。当 INx 被拉至高电平时,浪涌计数器会重新启动。图 6-12 说明了此计时器的功能,其中包含的负载使得在 tINRUSH 期间导致热关断,并在 t > tINRUSH 之后使电流调节降至 ILIM 设置。
在 tINRUSH 期间,会屏蔽该通道的 nFAULT 引脚和 NFAULT SPI 位,以防止在初始浪涌期间发生不必要的故障触发。nFAULT 引脚和位仍会报告不同通道上的故障。例如,如果通道 1 处于 tINRUSH 范围内,而通道 3 发生热关断,则 nFAULT 引脚和位会报告故障。
| 器件状态 | 电流限值 | nFAULT 引脚 | 故障位 (SPI) |
|---|---|---|---|
| t < tINRUSH | IINRUSH | 在浪涌周期 tINRUSH 期间被屏蔽 | 相应通道的故障位在浪涌周期 tINRUSH 期间被屏蔽。 |
| t > tINRUSH | ILIM | 如果功率级达到热关断,则下拉至低电平。当通道温度恢复到安全水平时解除。 | 如果通道达到热关断,则会设置相应通道的 FAULT 位。在有效 SPI 事务结束时自动清除该位 |