ZHCSZ39A September 2025 – December 2025 DRV81646
PRODUCTION DATA
| 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4_N_State | CH3_N_State | CH2_N_State | CH1_N_State | R/W | P[2:0] | ||
当 CHx_N_State 位设置为 1 时,内部逻辑会打开相应的低侧输出通道 N-FET。将 CHx_N_State 设置为 0 会关闭相应的 OUTx。
R/W(读取/写入)位决定 CHx_N_State 位是否传播到输出。设置 R/W = 1 以执行写入操作。将 R/W 设置为 0 可在当前输出状态不变的情况下读取现有通道状态和故障信息。输出发生故障时会被关闭,且该状态返回 0。