ZHCSYY8 September 2025 LM5125A-Q1
PRODUCTION DATA
该器件在 VOUT 引脚上检测输出电压 VOUT。可以通过 ,将 10kΩ 至 100kΩ 电阻器连接至 ATRK/DTRK 引脚、施加 0.2V 和 2V 之间的电压或者 8% 至 80% 占空比之间的数字信号,在 6V 和 60V 之间对 VOUT 进行编程。启动时,处于待机状态(功能状态图)期间,会检测 ATRK/DTRK 引脚编程方法是使用模拟信号还是数字信号。在过渡到启动相位 1 和 2 状态时,ATRK/DTRK 引脚编程方法会被锁存,并且在运行期间无法更改。允许 DTRK 信号存在至少三个周期,以便在锁存编程方法之前对该信号进行检测。ATRK 支持高达 10kHz 的信号,但是 ATRK 引脚电压或 DTRK 占空比应足够慢地更改,以便 VOUT 可以跟随。如果 ATRK/DTRK 引脚设置的参考电压的变化速度快于转换器带宽,则在斜率补偿稳定之前,指示器电流会超过峰值电流限制。指示器峰值电流过冲限制为 90mV CSPx − CSNx 检测电阻器电压。当 ATRK < 0.2V 或 > 2V 时,器件也会尝试调节 VOUT,但性能无法保持稳定。通过 CFG0 设置启用 20μA 电流,从而通过电阻器对 VOUT 进行编程。20μA 电流由 ATRK 引脚提供,并通过外部电阻器为目标 VOUT 电压生成所需的 ATRK 电压。对于模拟跟踪 (ATRK) 或数字跟踪 (DTRK),TI 建议禁用 20uA 电流。
使用电阻进行 VOUT 编程的公式如下:
使用电压进行 VOUT 编程 (ATRK) 的公式如下:
使用数字信号进行 VOUT 编程 (DTRK) 的公式如下: