该器件实现了以下保护。图 6-18 展示了在 功能状态图 的哪种状态下,保护处于活动状态。对于具有相同灰色阴影的灰色阴影状态,该保护处于活动状态,例如 TSD 在待机状态(包括热关断状态)下处于活动状态,但不处于 故障状态。
- 热关断 (TSD) 会在高温下关闭器件。
- 欠压锁定 (UVLO) 会在低电源电压下关闭器件。
- VCC 欠压锁定 (VCC UVLO) 避免了低侧栅极驱动器电压过低。器件会停止开关,直到 VCC 恢复。
- HBx 欠压锁定 (HBx UVLO) 可避免高侧栅极驱动器电压过低。器件启动刷新脉冲(512 个周期断续模式关断时间)。有关详细信息,请参阅 MOSFET 驱动器、集成式自举二极管和断续模式故障保护(LOx、HOx、HBx 引脚)。
- 过压保护 (OVP) 实现了两个 OVP:
- OVPmax,它是可编程的绝对值(通常为 64V、50V、35V 或 28.5V)。触发后,器件停止开关并进入故障状态。
- OVP,在 VOUT 为编程值的 110% 时触发。触发后,器件停止开关,直到 VOUT 恢复到目标值。
- 欠压保护 (UVP) 被触发时,器件会继续运行,但会将 PGOOD 引脚拉至低电平。
- 峰值电流限制 (PCL),限制开关峰值电流。有关详细信息,请参阅 电流检测设置和开关峰值电流限制(CSP1、CSP2、CSN1、CSN2)。
- 输入电流限制 (ICL),将开关峰值电流限制在 120%。此保护通过 ICL_latch 编程来启用和禁用。
- 平均输入电流限制 (ILIM),通过 RILIM 将平均输入电流限制为编程的值。有关详细信息,请参阅 输入电流限制和监测(ILIM、IMON、DLY)。