ZHCSYY8A September 2025 – January 2026 LM5125A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入(2) | BIAS 至 AGND | -0.3 | 50 | V |
| UVLO/EN 至 AGND | -0.3 | BIAS + 0.3 | ||
| CSPx 至 AGND | -0.3 | 50 | ||
| CSPx 至 CSNx | -0.3 | 0.3 | ||
| VOUT 至 AGND | -0.3 | 65 | ||
| HBx 至 AGND | -0.3 | 71 | ||
| HBx 至 SWx | -0.3 | 5.8(3) | ||
| SWx 至 AGND | -0.3 | 65 | ||
| SWx 至 AGND (10ns) | -5 | 65 | ||
| CFG0、CFG1、CFG2、SYNCIN、ATRK/DTRK、DLY、MODE、EN2 至 AGND | -0.3 | 5.5 | ||
| RT 至 AGND | -0.3 | 2.5 | ||
| PGND 至 AGND | -0.3 | 0.3 | ||
| 输出(2) | VCC 到 AGND | -0.3 | 5.8(3) | V |
| HOx 至 SWx (50ns) | -1 | HBx + 0.3 | ||
| LOx 至 AGND (50ns) | -1 | VCC + 0.3 | ||
| PGOOD、SYNCOUT、SS、COMP、ILIM/IMON 至 AGND | -0.3 | 5.5 | ||
| 工作结温,TJ(4) | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,TSTG | -55 | 150 | ||