ZHCSYY8A September 2025 – January 2026 LM5125A-Q1
PRODUCTION DATA
HBx 和 SWx 引脚间的自举电容器提供栅极电流,在每个导通周期中为高侧 MOSFET 器件栅极供电,并为自举二极管提供恢复电荷。这些电流峰值可达到几安培。建议使用 0.1μF 的自举电容器。为 CBST 使用高质量、低 ESR 的陶瓷电容器。为了尽可能地减少布线电感导致的潜在破坏性电压瞬变,应将 CBST 靠近器件引脚放置。自举电容器的最小值计算如下,
其中
在此示例中,自举电容器 (CBST) 的值为 0.1µF。