ZHCSYY8A September 2025 – January 2026 LM5125A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 升压控制器输入电压(当 BIAS ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时) | 2.5 | 42 | V | |
| VOUT | 升压控制器输出电压 | 6 | 60 | V | |
| VBIAS | BIAS 输入电压 | 4.5 | 42 | V | |
| VUVLO/EN | UVLO/EN 输入电压 | 0 | 42 | V | |
| VEN2 | EN2 输入电压 | 0 | 5.25 | V | |
| VMODE | MODE 输入电压 | 0 | 5.25 | V | |
| VCSP1,VCSN1,VCSP2,VCSN2 | 电流检测输入电压 | 2.5 | 42 | V | |
| VATRK | ATRK 输入电压 | 0.2 | 2 | V | |
| VDTRK | DTRK 输入电压 | 0 | 5.25 | V | |
| VDLY | DLY 电压 | 0 | 5.25 | V | |
| VPGOOD | PGOOD 电压 | 0 | 5.25 | V | |
| VILIM/IMON | ILIM/IMON 电压 | 0 | 3 | V | |
| VSYNCIN | 同步脉冲输入电压 | 0 | 5.25 | V | |
| fSW | 开关频率范围 | 100 | 2200(2) | kHz | |
| fSYNCIN | 同步脉冲频率范围 | 100 | 2200(2) | kHz | |
| fDTRK | DTRK 频率范围 | 100 | 2200 | kHz | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150(3) | °C |