ZHCSYY8 September 2025 LM5125A-Q1
PRODUCTION DATA
CFG0 引脚定义最小 死区时间 和 ATRK/DTRK 引脚 20μA 电流。表 6-1 中显示的电平由规格 部分中的指定电阻器选择。当使用电阻器对 VOUT 进行编程时,打开 20μA ATRK 引脚电流,若要进行电压跟踪,则关闭 ATRK 引脚电流。
| 电平 | 死区时间 [ns] | 20μA ATRK 电流 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 开启 |
| 2 | 30 | 开启 |
| 3 | 50 | 开启 |
| 4 | 75 | 开启 |
| 5 | 100 | 开启 |
| 6 | 125 | 开启 |
| 7 | 150 | 开启 |
| 8 | 200 | 开启 |
| 9 | 14 | 关闭 |
| 10 | 30 | 关闭 |
| 11 | 50 | 关闭 |
| 12 | 75 | 关闭 |
| 13 | 100 | 关闭 |
| 14 | 125 | 关闭 |
| 15 | 150 | 关闭 |
| 16 | 200 | 关闭 |
CFG1 引脚设置定义 VOUT 过压保护电平、时钟抖动、120% 输入电流限制保护 (ICL_latch) 操作和电源正常引脚行为。
| OVP 位 0: | OVP 位 1 和 0 设置 VOUT 过压保护电平。[00] = 64V、[01] = 50V、[10] = 35V 或 [11] = 28.5V。 |
| 时钟抖动: | 启用双随机展频 (DRSS) 时钟抖动或禁用时钟抖动。 |
| ICL_latch: | 当 ICL_latch 启用且峰值电流限制超出 20% 时,器件会进入关断状态(关闭并锁存)。如果 ICL_latch 禁用,则器件将保持活动状态,并尝试将电感器电流限制在峰值电流限制状态。 |
| PGOODOVP_enable: | 启用 PGOODOVP_enable 后,PGOOD 引脚会在 VOUT 高于 OVP(过压保护)或低于 UV(欠压)阈值时被拉至低电平。如果禁用了 PGOODOVP_enable,则仅当 VOUT 低于 UV(欠压)阈值时,PGOOD 引脚才会被拉低。 |
| OVP 电平 | OVP 位 1 | OVP 位 0 |
|---|---|---|
| 64V | 0 | 0 |
| 50V | 0 | 1 |
| 35V | 1 | 0 |
| 28.5V | 1 | 1 |
| 电平 | OVP 位 0 | 时钟抖动模式 | ICL_latch | PGOODOVP_enable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 启用 (DRSS) | 禁用 | 禁用 |
| 2 | 1 | 启用 (DRSS) | 禁用 | 禁用 |
| 3 | 0 | 启用 (DRSS) | 禁用 | 启用 |
| 4 | 1 | 启用 (DRSS) | 禁用 | 启用 |
| 5 | 0 | 启用 (DRSS) | 启用 | 禁用 |
| 6 | 1 | 启用 (DRSS) | 启用 | 禁用 |
| 7 | 0 | 启用 (DRSS) | 启用 | 启用 |
| 8 | 1 | 启用 (DRSS) | 启用 | 启用 |
| 9 | 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 10 | 1 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 11 | 0 | 禁用 | 禁用 | 启用 |
| 12 | 1 | 禁用 | 禁用 | 启用 |
| 13 | 0 | 禁用 | 启用 | 禁用 |
| 14 | 1 | 禁用 | 启用 | 禁用 |
| 15 | 0 | 禁用 | 启用 | 启用 |
| 16 | 1 | 禁用 | 启用 | 启用 |
如果器件使用内部时钟发生器或施加于 SYNCIN 引脚的外部时钟,则 CFG2 引脚定义 VOUT 过压保护等级。CFG2 引脚也用于配置器件是单独使用还是作为双器件配置的一部分,同时相应地启用/禁用 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚。在时钟同步期间,时钟抖动功能被禁用。
| OVP 位 1: | OVP 位 1 和 0 设置 VOUT 过压保护电平。[00] = 64V、[01] = 50V、[10] = 35V 或 [11] = 28.5V。 |
| 单器件: | 器件通过内部振荡器独立使用。 |
| 单个外部时钟: | 器件使用内部时钟,并在应用了外部时钟时与外部时钟同步。 |
| 主器件: | 器件使用内部振荡器,并作为主器件在双器件配置中充当控制器。第二相的相移针对三相(相对于第一相存在 240° 的相移)或四相(相对于第一相存在 180° 的相移)操作进行了优化。 |
| 主外部时钟: | 器件使用内部时钟作为主器件在双器件配置中运行,充当控制器,并在施加了外部时钟时进行同步。相移针对三相(相对于第一相存在 240° 的相移)或四相(相对于第一相存在 180° 的相移)操作进行了优化。 |
| 辅助器件: | 器件使用主器件提供的时钟作为副器件运行。 |
| 器件第二相的相移: | 第二相的相移根据单芯片/双芯片列中配置的单器件、主器件或副器件来确定。 |
| SYNCIN: | 定义 SYNCIN 引脚上的时钟同步功能是有效(开启)还是禁用(关闭)。当 SYNCIN 有效时,器件仅同步到施加于 SYNCIN 引脚的外部时钟。 |
| SYNCOUT: | 定义 SYNCOUT 引脚是有效(开启)还是禁用(关闭)。仅当 SYNCOUT 有效时,才会在 SYNCOUT 引脚处生成时钟。当 SYNCOUT 关闭时,会禁用 SYNCOUT 引脚上的时钟生成功能以省电。 |
| SYNCOUT 相移: | 设置 SYNCOUT 信号的相移。 |
| 时钟抖动: | 如果使用内部振荡器,则根据 CFG1 引脚设置“时钟抖动模式”来设置时钟抖动。如果选择外部时钟,则会禁用时钟抖动功能,而忽略 CFG1 引脚设置。 |
| 电平 | OVP 位 1 | 单/双芯片 | 器件第二相的相移 | SYNCIN | SYNCOUT | SYNCOUT 相移 | 时钟抖动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 单器件 | 180° | 关闭 | 关闭 | 关闭 | CFG1 引脚 |
| 2 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 单个外部时钟 | 180° | 开启 | 关闭 | 关闭 | 禁用 |
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||
| 7 | 0 | 主器件三相 | 240° | 关闭 | 开启 | 120° | CFG1 引脚 |
| 8 | 1 | ||||||
| 9 | 0 | 主器件四相 | 180° | 关闭 | 开启 | 90° | CFG1 引脚 |
| 10 | 1 | ||||||
| 11 | 0 | 主器件外部时钟三相 | 240° | 开启 | 开启 | 120° | 禁用 |
| 12 | 1 | ||||||
| 13 | 0 | 主器件外部时钟四相 | 180° | 开启 | 开启 | 90° | 禁用 |
| 14 | 1 | ||||||
| 15 | 0 | 辅助器件 | 180° | 开启 | 关闭 | 关闭 | 禁用 |
| 16 | 1 |