ZHCSYY3B September 2025 – October 2026 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612
PRODUCTION DATA
选择输出电容器主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求。该纹波电压与电容值及电容器等效串联电阻 (ESR) 相关。假设电容器 ESR 为零,给定纹波所需的最小电容可通过如下计算得出:
其中
由 ESR 引起的纹波的附加部分使用以下公式计算:Vripple_ESR = IOUT × RESR
由于陶瓷电容器的低 ESR,Vripple_ESR 可以忽略不计,因此建议在典型应用中使用 1µF 至 4.7µF 的电容器。