ZHCSYY3B September   2025  – October 2026 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使能和启动
      2. 7.3.2 欠压闭锁 (UVLO)
      3. 7.3.3 关断
      4. 7.3.4 升压控制操作
      5. 7.3.5 开关峰值电流限制
      6. 7.3.6 过压保护
      7. 7.3.7 输出电流设置
      8. 7.3.8 输出电流 PWM 控制的模拟调光
      9. 7.3.9 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行模式
      2. 7.4.2 过压保护模式
      3. 7.4.3 关断模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 LED 电流设定电阻器
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
        4. 8.2.2.4 散热注意事项
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 应用曲线
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

TPS923610/1/2 是一款大电流、高效率、高输出电压的完全集成式同步升压转换器,采用小型封装。该器件集成 280mΩ 低侧开关 FET 与 600mΩ 高侧开关 FET,专为输出电压高达 30V、开关峰值电流限制为 2.25A 的应用而设计。器件强大的驱动能力可支持单路或多路并联 LED 灯串,适用于中小型乃至大型 LCD 面板的背光或通用照明。

TPS923610/1/2 采用峰值电流模式 (PCM) 控制,工作于准固定频率。器件内部补偿机制在实现最大灵活性与稳定性的同时,显著简化了设计流程。在低侧开关 FET 的导通期间,电感电流持续上升,直至达到由内部 GM 放大器设定的阈值。随后,低侧开关 FET 关断,高侧开关 FET 导通,使电流流向升压转换器的输出端。自适应关断时间随 VIN 和 VOUT 的变化而调整,以维持近乎恒定的开关频率。与传统升压转换器相比,此特性使系统在更宽的输入电压和输出电压范围内具有更优的稳定性。TPS923610/1/2 拓扑还具有以下优点:提供非常好的负载和线路调节率,以及出色的线路和负载瞬态响应。

TPS923610/1/2 通过改变反馈 (FB) 电压实现 PWM 控制的模拟调光,该电压与 0.1% 至 100% 范围内的 PWM 输入信号占空比成正比。当 PWM 占空比为 100% 时,反馈环路将 FB 引脚调节至 200mV 的参考电压,从而降低检流电阻的功耗。

TPS923610/1/2 针对单节锂离子电池应用进行了优化,其 130nA 的超低关机电流可有效延长电池寿命。当电池接近完全放电时,器件可支持低至 2.5V 的 VIN。TPS923610/1/2 具有 1.1MHz 版本和 400KHz 版本开关频率选项。1.1MHz 版本支持使用超小型表面贴装电感和电容,而 400KHz 版本则适用于在 1.1MHz 频段附近存在 EMI 限制的应用场景。