主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS923611

正在供货

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 5 Iq (typ) (mA) 0.26 Features OVP, Over Current Protection, PWM control, Synchronous, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
Topology Boost Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 5 Iq (typ) (mA) 0.26 Features OVP, Over Current Protection, PWM control, Synchronous, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压
  • 集成 280mΩ/600mΩ LS/HS 开关 FET
  • 效率高达 95%
  • 130nA 超低关断电流
  • 高精度 PWM 控制的模拟调光,最低可实现 0.1% 的调光比
  • 驱动 LED 灯串,功率和型号如下:
    • TPS923610 为 24.5V
    • TPS923611 和 TPS923612 为 30V
  • 开关电流限值
    • TPS923610 和 TPS923611 为 1.8A
    • TPS923612 为 2.25A
  • 支持 FCCM,可选用 1.1MHz/400KHz 开关频率
  • 200mV 反馈电压
  • 内部补偿
  • 保护特性
    • 过压保护
    • 过流保护
    • 欠压锁定保护
    • 热关断
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压
  • 集成 280mΩ/600mΩ LS/HS 开关 FET
  • 效率高达 95%
  • 130nA 超低关断电流
  • 高精度 PWM 控制的模拟调光,最低可实现 0.1% 的调光比
  • 驱动 LED 灯串,功率和型号如下:
    • TPS923610 为 24.5V
    • TPS923611 和 TPS923612 为 30V
  • 开关电流限值
    • TPS923610 和 TPS923611 为 1.8A
    • TPS923612 为 2.25A
  • 支持 FCCM,可选用 1.1MHz/400KHz 开关频率
  • 200mV 反馈电压
  • 内部补偿
  • 保护特性
    • 过压保护
    • 过流保护
    • 欠压锁定保护
    • 热关断

TPS923610/1/2 是一款集成了低侧和高侧开关 FET 的同步升压 LED 驱动器。它具有 130nA 超低关断电流。TPS923610/1/2 可驱动单路或多路并联 LED 灯串,适用于 LCD 背光及通用照明。

反馈电压调节至 200mV,输出电流由外部传感器电阻 RSET 设置,如简化版原理图 所示。在工作过程中,施加到 ADIM 引脚的 PWM 信号会按 PWM 占空比成比例地调节反馈电压,从而实现高精度模拟调光。TPS923610/1/2 支持占空比低至 0.1% 的 PWM 控制模拟调光,并结合强制连续导通模式 (FCCM) 运行,由于电流调制始终保持纯模拟特性,可避免输出端产生可闻噪声。

TPS923610/1/2 集成过压保护功能,可在 LED 开路状态下禁用功率级电路,防止输出电压超过绝对最大额定电压。TPS923610/1/2 还提供过流保护、欠压锁定保护和热关断保护。

TPS923610/1/2 是一款集成了低侧和高侧开关 FET 的同步升压 LED 驱动器。它具有 130nA 超低关断电流。TPS923610/1/2 可驱动单路或多路并联 LED 灯串,适用于 LCD 背光及通用照明。

反馈电压调节至 200mV,输出电流由外部传感器电阻 RSET 设置,如简化版原理图 所示。在工作过程中,施加到 ADIM 引脚的 PWM 信号会按 PWM 占空比成比例地调节反馈电压,从而实现高精度模拟调光。TPS923610/1/2 支持占空比低至 0.1% 的 PWM 控制模拟调光,并结合强制连续导通模式 (FCCM) 运行,由于电流调制始终保持纯模拟特性,可避免输出端产生可闻噪声。

TPS923610/1/2 集成过压保护功能,可在 LED 开路状态下禁用功率级电路,防止输出电压超过绝对最大额定电压。TPS923610/1/2 还提供过流保护、欠压锁定保护和热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS923610/1/2 30V 同步升压 LED 驱动器,具备超低关机电流及 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频