ZHCSYY3B September 2025 – October 2026 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612
PRODUCTION DATA
ADIM 引脚不仅具备调光功能,还兼具使能/关断功能。当 VIN 电压高于欠压锁定 (UVLO) 阈值时,若使 ADIM 引脚电压高于阈值电压 VADIM_H 的持续时间超过 tADIM_EN,即可使能 TPS923610/1/2。
器件内部集成软启动功能,可避免启动期间产生过高浪涌电流尖峰。器件使能后,GM 放大器输出电压会以极缓的速率上升。在此期间,开关电流限制设置为 ILIM_STRAT。在此期间后,开关电流限制改回 ILIM,FB 引脚电压缓慢上升至参考电压。这些特性可维持平稳启动并尽可能降低浪涌电流。