ZHCSYY3B September   2025  – October 2026 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使能和启动
      2. 7.3.2 欠压闭锁 (UVLO)
      3. 7.3.3 关断
      4. 7.3.4 升压控制操作
      5. 7.3.5 开关峰值电流限制
      6. 7.3.6 过压保护
      7. 7.3.7 输出电流设置
      8. 7.3.8 输出电流 PWM 控制的模拟调光
      9. 7.3.9 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行模式
      2. 7.4.2 过压保护模式
      3. 7.4.3 关断模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 LED 电流设定电阻器
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
        4. 8.2.2.4 散热注意事项
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 应用曲线
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

输出电流 PWM 控制的模拟调光

TPS923610/1/2 采用 PWM 控制的模拟调光技术,可在工作过程中调节 LED 灯串的亮度。可在 ADIM 引脚施加脉宽调制 (PWM) 信号,以模拟量形式控制总输出电流。当 ADIM 引脚电压持续保持高电平时,FB 引脚电压将被调节至满载值(典型值为 200mV)。当 ADIM 引脚输入 PWM 信号时,FB 引脚的调节电压会降至满载值与 PWM 占空比的乘积,从而导致总输出电流相应降低。TPS923610/1/2 支持此类调光方式,其调光比最低可达 0.1%。

PWM 占空比与 FB 调节电压的关系由以下公式表示:

方程式 2. V F B = D u t y × 200 m V

其中

  • Duty = 输入 PWM 信号的占空比
  • 200mV = 内部基准电压的完整值

通过这种方式,用户可通过控制输入 PWM 信号的占空比轻松调节 LED 灯串的亮度。

如图 7-1 所示,TPS923610/1/2 会按照 PWM 信号的占空比对内部 200mV 参考电压进行斩波处理。该脉冲信号随后通过内部低通滤波器进行滤波。滤波器输出连接至 GM 放大器,作为 FB 引脚调节的参考电压。因此,虽然采用 PWM 信号进行亮度调光,但仅对 LED 直流电流进行调制,这种方式通常被称为模拟调光。这种机制消除了当 LED 电流以 PWM 控制的频率和占空比进行脉冲式调节时经常产生的可闻噪声。与其他对 PWM 信号进行滤波以实现模拟调光的方法不同,TPS923610/1/2 的调节电压不受 PWM 逻辑电平(通常存在较大波动)的影响。

为实现最佳性能,建议 PWM 调光频率使用 10kHz 至 200kHz 的范围。若 PWM 频率低于 10kHz,将超出低通滤波器截止范围,导致 FB 调节电压纹波增大,可能引发显著输出纹波及可闻噪声。

TPS923610 TPS923611 TPS923612 由 PWM 控制的模拟调光调节 FB 电压图 7-1 由 PWM 控制的模拟调光调节 FB 电压