ZHCSYY3B September 2025 – October 2026 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612
PRODUCTION DATA
FB 电压被调节至 200mV 参考电压。LED 电流通过外接与 LED 灯串串联的检流电阻进行设置。使用以下方式计算 RSET(EVM 上的 R3)的值:
其中
输出电流容差取决于 FB 精度和电流传感器电阻器精度。
R2 是与 R3 并联的可选电阻器,用于将 RSET 微调到目标值,也可用于平衡 RSET 上的总功率损耗。