TPS923612
- 2.5V 至 5.5V 输入电压
- 集成 280mΩ/600mΩ LS/HS 开关 FET
- 效率高达 95%
- 130nA 超低关断电流
- 高精度 PWM 控制的模拟调光,最低可实现 0.1% 的调光比
- 驱动 LED 灯串,功率和型号如下:
- TPS923610 为 24.5V
- TPS923611 和 TPS923612 为 30V
- 开关电流限值
- TPS923610 和 TPS923611 为 1.8A
- TPS923612 为 2.25A
- 支持 FCCM,可选用 1.1MHz/400KHz 开关频率
- 200mV 反馈电压
- 内部补偿
- 保护特性
- 过压保护
- 过流保护
- 欠压锁定保护
- 热关断
TPS923610/1/2 是一款集成了低侧和高侧开关 FET 的同步升压 LED 驱动器。它具有 130nA 超低关断电流。TPS923610/1/2 可驱动单路或多路并联 LED 灯串,适用于 LCD 背光及通用照明。
反馈电压调节至 200mV,输出电流由外部传感器电阻 RSET 设置,如简化版原理图 所示。在工作过程中,施加到 ADIM 引脚的 PWM 信号会按 PWM 占空比成比例地调节反馈电压,从而实现高精度模拟调光。TPS923610/1/2 支持占空比低至 0.1% 的 PWM 控制模拟调光,并结合强制连续导通模式 (FCCM) 运行,由于电流调制始终保持纯模拟特性,可避免输出端产生可闻噪声。
TPS923610/1/2 集成过压保护功能,可在 LED 开路状态下禁用功率级电路,防止输出电压超过绝对最大额定电压。TPS923610/1/2 还提供过流保护、欠压锁定保护和热关断保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS923610/1/2 30V 同步升压 LED 驱动器,具备超低关机电流及 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS923612EVM — TPS923612 评估模块
德州仪器 (TI) TPS923612EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估同步升压 LED(发光二极管)驱动器 TPS923612 的运行情况和性能。TPS923612EVM 的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V(额定电压 3.6V),可通过跳线配置为板载 LED 灯串或外部 LED 负载提供默认的 90mA 恒定电流。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。