ZHCSYY2 September   2025 ISOTMP35R-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  绝缘规格
    6. 5.6  功率等级
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成隔离栅和热响应
      2. 6.3.2 模拟输出
        1. 6.3.2.1 输出精度
        2. 6.3.2.2 驱动能力
        3. 6.3.2.3 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
      3. 6.3.3 热响应
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部缓冲器
      2. 7.1.2 ADC 接口注意事项
      3. 7.1.3 抑制电磁噪声
        1. 7.1.3.1 滤波技术
        2. 7.1.3.2 通用设计指南
        3. 7.1.3.3 PCB 布局实践
      4. 7.1.4 绝缘寿命
    2. 7.2 电源相关建议
      1. 7.2.1 PSRR 注意事项
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
      2. 7.3.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝缘规格

在自然通风条件下的温度范围内且 VDD = 3V 至 34V 时测得(除非另有说明);
典型值规格条件:TA = 25°C 且 VDD = 3.3V(除非另有说明)
参数测试条件单位
通用
CLR外部间隙(1)端子间的最短空间距离>8mm
CPG外部爬电距离(1)端子间的最短封装表面距离>8mm
DTI绝缘穿透距离最小内部间隙17µm
CTI相对漏电起痕指数DIN EN 60112; IEC 60112>600V
VDC最大隔离直流电压直流电压1500VDC
材料组符合 IEC 60664-1I
过压类别额定市电电压 ≤ 150VRMSI-IV
额定市电电压 ≤ 300VRMSI-III
VIORM最大重复峰值隔离电压交流电压(双极)1500VPK
VIOWM最大隔离工作电压交流电压(正弦波),时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试1060VRMS
VIOTM最大瞬态隔离电压VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7000VPK
VIMP最大脉冲电压(2)在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50μs 波形(5)8000VPK
VIOSM最大浪涌隔离电压(3)在油中测试(鉴定测试),
符合 IEC 62368-1 的 1.2/50μs 波形(5)
10400VPK
qpd视在电荷(4)方法 a,输入/输出安全测试子组 2 和 3 后,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤5pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.3 × VIORM,tm = 10s
≤5
方法 b,预处理(类型测试)和常规测试,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 1s,Vpd(m) = 1.5 × VIORM,tm = 1s
≤5
CIO势垒电容,
输入至输出(5)
VIO = 0.1VPP (100kHz)待定pF
RIO绝缘电阻,
输入至输出(5)
VIO = 500V (TA = 25°C)>1012
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C)>1011
VIO = 500V (TA = 150°C)>109
污染等级2
气候类别55/125/21
UL 1577
VISO可承受的隔离电压VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变为相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件。