ZHCSYY2 September 2025 ISOTMP35R-Q1
ADVANCE INFORMATION
绝缘寿命预测数据是使用业界通用的时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试方法收集的。在该测试中,隔离栅两侧的所有引脚都连在一起,构成了一个双端子器件并在两侧之间施加高电压。有关 TDDB 测试设置,请参阅图 7-4。绝缘击穿数据是在开关频率为 60Hz 以及各种高电压条件下在整个温度范围内收集的。