ZHCSYY2B September 2025 – July 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
ISOTMP35R-Q1 专为高压系统中的温度测量而设计,此类系统要求电气隔离并对局部热源进行精确检测。
该器件在 3.1V 至 34V 的宽电源电压范围内运行,并且具有低电流消耗,同时支持线路供电和电池供电应用。集成隔离栅支持将器件直接放置在高压节点,无需外部隔离元件并简化了系统设计。
模拟输出呈现出线性的温度特征,可直接连接至标准 ADC 输入。合理系统设计的注意事项(包括热耦合、输出负载及滤波)将在后续章节予以阐述。