ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 运行额定值
  8. 7 质量合格检验
  9. 8 LMD18200 电气特性直流参数
  10. 9 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

引脚排列说明

(请参阅 24 引线双列直插式封装顶视图 请参阅封装 NAZ0024B)

引脚 1,自举 1 输入:1 号半 H 桥的自举电容器引脚。建议的电容器 (10nF) 在引脚 1 和 2 之间连接。

引脚 2,输出 1:1 号半 H 桥输出。

引脚 3,方向输入:请参阅 表 11-1。该输入控制输出 1 和输出 2(引脚 2 和 10)之间的电流方向,因此控制电机负载的旋转方向。

引脚 4,制动输入:请参阅 表 11-1。该输入用于通过有效地短接电机端子来制动电机。需要制动时,该输入被置于逻辑高电平,还需要将逻辑高电平施加到 PWM 输入引脚 5。使电机短路的驱动器由方向输入(引脚 3)上的逻辑电平决定:引脚 3 逻辑高电平时,两个拉电流输出晶体管都导通;引脚 3 逻辑低电平时,两个灌电流输出晶体管都导通。通过向引脚 4 施加逻辑高电平并向 PWM 输入引脚 5 施加逻辑低电平,可以关断所有输出晶体管;在这种情况下,每个输出引脚上仅存在较小的偏置电流(约 −1.5mA)。

引脚 5,PWM 输入:请参阅 表 11-1。该输入(和方向输入引脚 3)的使用方式由 PWM 信号的格式决定。

引脚 6,VS 电源

引脚 7,接地连接:该引脚是接地回路并在内部连接到安装接片舌。

引脚 8,电流检测输出:该引脚提供拉电流检测输出信号,通常为 377 μA/A。

引脚 9,热标志输出:该引脚提供热警告标志输出信号。引脚 9 在 145°C(结温)时变为低电平有效。但是,在结达到 170°C 之前,芯片不会自行关闭。

引脚 10,输出 2:2 号半 H 桥输出。

引脚 11,自举 2 输入:2 号半 H 桥的自举电容器引脚。建议的电容器 (10nF) 在引脚 10 和 11 之间连接。

表 11-1 逻辑真值表
PWM 方向 制动 有源输出驱动器
H H L 源端 1,接收端 2
H L L 接收端 1,源端 2
L X L 源端 1,源端 2
H H H 源端 1,源端 2
H L H 接收端 1,接收端 2
L X H 无