ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 运行额定值
  8. 7 质量合格检验
  9. 8 LMD18200 电气特性直流参数
  10. 9 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

PWM 信号的类型

LMD18200 可轻松与不同形式的 PWM 信号连接。以下段落介绍该器件与两种更常见的 PWM 形式的结合使用。

简单的锁定反相 PWM 由单个可变占空比信号组成,该信号中有方向和振幅信息的编码(请参阅 图 11-1)。50% 占空比 PWM 信号表示零驱动,因为提供给负载的电压净值(在一个周期内积分)为零。对于 LMD18200,PWM 信号驱动方向输入(引脚 3),PWM 输入(引脚 5)连接至逻辑高电平。

LMD18200QML 锁定反相 PWM 控制图 11-1 锁定反相 PWM 控制

符号/幅度 PWM 由单独的方向(符号)和振幅(幅度)信号组成(请参阅 图 11-2)。(绝对)幅度信号进行占空比调制,缺少脉冲信号(连续逻辑低电平)表示零驱动。输送到负载的电流与脉冲宽度成正比。对于 LMD18200,方向输入(引脚 3)由符号信号驱动,PWM 输入(引脚 5)由幅度信号驱动。

LMD18200QML 符号/幅度 PWM 控制图 11-2 符号/幅度 PWM 控制