ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 运行额定值
  8. 7 质量合格检验
  9. 8 LMD18200 电气特性直流参数
  10. 9 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

内部保护二极管

通过电感负载切换电流时,一个主要注意事项是保护开关功率器件免受出现的大幅电压瞬变的影响。LMD18200 中的四个开关均带有内置保护二极管,可将超过正电源或接地的瞬态电压钳位到开关上的安全二极管压降。

一旦瞬变减弱,这些二极管的反向恢复特性就很重要。这些二极管必须快速退出导通状态,并且电源开关必须能够传导二极管的额外反向恢复电流。在使用流经二极管的 6A 完整正向电流测试时,保护拉电流功率器件的二极管的反向恢复时间通常仅为 70ns,反向恢复电流为 1A。对于灌电流器件,相同条件下,恢复时间通常为 100ns,反向电流为 4A 时。