ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 运行额定值
  8. 7 质量合格检验
  9. 8 LMD18200 电气特性直流参数
  10. 9 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

特性

  • 提供高达 2.4A 的连续输出
  • 工作电源电压高达 55V
  • 每个开关具有较低的 RDS(导通)(典型值为 0.3Ω)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 无“击穿”电流
  • 145°C 时的热警告标志输出
  • 170°C 时的热关断(输出关闭)
  • 内部钳位二极管
  • 负载短路保护
  • 具有外部自举功能的内部电荷泵