ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能图
  6. 绝对最大额定值
  7. 运行额定值
  8. 质量合格检验
  9. LMD18200 电气特性直流参数
  10. 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

LMD18200 电气特性直流参数

除非另有说明,以下条件适用:VS = 42V
符号 参数 条件 注释 最小值 最大值 单位 子组
RDS On 开关导通电阻 输出电流 = 2.4A 请参阅(1) 0.6 1
0.7 2、3
VClamp 钳位二极管正向压降 钳位电流 = 2.4A 请参阅(1) 1.70 V 1、2、3
VIL 逻辑低电平输入电压 请参阅(3) -0.1 0.8 V 1、2、3
IIL 逻辑低电平输入电流 VI = -0.1V 请参阅(3) -10 µA 1、2、3
VIH 逻辑高电平输入电压 请参阅(3) 2.0 12 V 1、2、3
IIH 逻辑高电平输入电流 VI = 12V 请参阅(3) 10 µA 1、2、3
IO Sense 电流检测输出 IO = 1A 250 500 µA 1
IO Sense 电流检测输出 IO = 1A 225 525 µA 2、3
ILI Sense 电流检测线性度 1A ≤ IO≤ 2.4A 请参阅(2) -20 20 % 1、2、3
欠压锁定 输出关断 9.0 15 V 1、2、3
IF Off 标志输出漏电流 VF = 12V 10 µA 1、2、3
IS 静态电源电流 所有逻辑输入均为低电平 25 mA 1、2、3
输出电流为脉冲电流(占空比 < 5%)。
线性度是相对于 1A 负载时的电流检测输出值计算得出。
引脚 3、4、5、15、16 和 17