ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 运行额定值
  8. 7 质量合格检验
  9. 8 LMD18200 电气特性直流参数
  10. 9 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

说明

LMD18200 是一款专为运动控制应用而设计的 2.4A H 桥。该器件采用多元化技术工艺制造,将双极和 CMOS 控制电路与 DMOS 功率器件组合在同一单片结构上。LMD18200 非常适合驱动直流电机和步进电机,可适应高达 6A 的峰值输出电流。采用了创新电路,有助于实现输出电流的低损耗检测。

LMD18200QML 24 引线双列直插式封装顶视图 请参阅封装 NAZ0024B24 引线双列直插式封装顶视图 请参阅封装 NAZ0024B