德州仪器 (TI) 提供基于 Excel 的计算器,用于在使用 TPUL2T323-Q1 时获得最佳结果。此计算器可通过器件的产品文件夹(位于设计和开发部分)找到。以下步骤用于使用本文档中提供的信息手动计算所需的时序元件值。
- 选择所需的输出脉冲宽度 (two),并计算 two1 = two / 1024。
- 求解:Cext1 = two1/50000。
- 在下面选择最接近 Cext1 的十进制电容值,并用于 Cext。 { 100pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF }
- 求解:Rext1 = two1/Cext。
- 使用步骤 4 中的 Rext1 和步骤 3 中的 Cext,使用典型特性部分中的相应图找到最接近的 K 因数。
- 求解: Rext = two1/(K × Cext)
- 将选定的时序电阻器 Rext 从 RC 连接到 VCC。
- 将选定的时序电容器 Cext 从 RC(正极)连接到 C(负极)。C 引脚还可以接地,但正常运行时不需要。
- 在 VCC 至 GND 之间添加 0.1µF 旁路电容器。此电容器需要在物理上靠近器件,在电气上靠近 VCC 和 GND 引脚。布局 部分中展示了示例布局。
- 确保输出端的容性负载 ≤ 50pF。这不是硬性限制;但这将优化性能并防止可靠性问题。这可以通过从 TPUL2T323-Q1 向任何接收器件提供适当大小的短布线来实现。
- 确保输出端的电阻负载大于 (VCC/IO(max))Ω。这可防止超出绝对最大额定值 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 MΩ 为单位的电阻负载;远大于之前计算的最小值。
- TPUL 系列器件很少关注散热问题;不过,可以使用应用报告 CMOS 功耗与 Cpd 计算 中提供的步骤计算功耗和热增量。