TPUL2T323-Q1

正在供货

产品详情

Technology family TPUL Number of channels 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family TPUL Number of channels 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • RC 可配置范围为 10ms 至 880s
  • 扩展脉冲宽度功能可将长脉冲宽度所需的电容值降低 1000 倍
  • 对于小于 10ms 的脉冲,请使用 TPUL2G123Q1
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • TTL 与 4.5V 至 5.5V 电源兼容
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 单电源电压转换器(参阅降低的输入阈值电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • RC 可配置范围为 10ms 至 880s
  • 扩展脉冲宽度功能可将长脉冲宽度所需的电容值降低 1000 倍
  • 对于小于 10ms 的脉冲,请使用 TPUL2G123Q1
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • TTL 与 4.5V 至 5.5V 电源兼容
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 单电源电压转换器(参阅降低的输入阈值电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V

TPUL2T323-Q1 器件包含两个独立的扩展脉冲宽度 RC 可配置可重触发单稳态多谐振荡器,专为 1.5V 至 5.5V 电压下的运行而设计。通过选择外部电阻和电容值来配置输出脉冲持续时间,其中近似输出脉冲宽度为 two ≅ 1000 × R × C。

该器件具有三个输入,允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止活动输出脉冲的清零输入 (CLR)。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。

TPUL2T323-Q1 器件包含两个独立的扩展脉冲宽度 RC 可配置可重触发单稳态多谐振荡器,专为 1.5V 至 5.5V 电压下的运行而设计。通过选择外部电阻和电容值来配置输出脉冲持续时间,其中近似输出脉冲宽度为 two ≅ 1000 × R × C。

该器件具有三个输入,允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止活动输出脉冲的清零输入 (CLR)。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL2T323-Q1 汽车类 双路可重触发扩展 RC 定时单稳态多谐振荡器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPUL1X1000-EVM — TPUL1x1000 评估模块

借助该 EVM,用户无需将器件焊接到电路板上,即可评估 TPUL 器件。用户可以直观地看到 K = 1 和 K = 1,000 器件的占用空间和尺寸差异。该电路板针对标准和扩展脉冲宽度 TPUL 器件预配置了等效脉冲宽度,用于演示解决方案的尺寸差异。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPUL2T323-Q1 IBIS Model

SCAM147.ZIP (50 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频