ZHCSYY0A September 2025 – January 2026 TPUL2T323-Q1
PRODUCTION DATA
TPUL2T323-Q1 器件包含两个独立的扩展脉冲宽度 RC 可配置可重触发单稳态多谐振荡器,专为 1.5V 至 5.5V 电压下的运行而设计。通过选择外部电阻和电容值来配置输出脉冲持续时间,其中近似输出脉冲宽度为 two ≅ 1000 × R × C。
该器件具有三个输入,允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止活动输出脉冲的清零输入 (CLR)。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。
| 器件 型号 |
封装(1) | 封装 尺寸(2) |
封装尺寸 |
|---|---|---|---|
| TPUL2T323-Q1 | PW (TSSOP,16) |
5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
| TPUL2T323-Q1 | BQB (WQFN,16) |
3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
| TPUL2T323-Q1 | D (SOIC,16) |
9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |