ZHCSYY0 September 2025 TPUL2T323-Q1
PRODUCTION DATA
输出脉冲宽度 (two) 通过选择外部时序元件 Rext 和 Cext 来控制。TPUL2T323-Q1 在设计上是以 two ≅ 1000 × Rext × Cext 的典型输出脉冲宽度为目标,但是实际脉冲宽度会随多个变量的变化而变化,因此添加了非线性校正因数 K,来为系统设计人员提供更准确的脉冲宽度估算。方程式 1 用于最准确地预测输出脉冲宽度。
输出脉冲宽度取决于多个变量:
外部时序元件值直接控制输出脉冲宽度,而由制造、电压或温度引起的元件值变化将直接影响输出脉冲宽度。
大多数电阻器在运行期间保持非常一致的值,因此对精度的影响往往很小。
大多数电容器的制造值具有很大的差异,此外,还可能因温度和工作电压而变化。通常,时序电容器是 RC 时序单稳态多谐振荡器的最大单个误差源。
TPUL2T323-Q1 也会引入一些误差。该误差在开关特性部分以 Δtwo 表示,包括由于数字状态机操作、设计、制造和温度引起的变化。此外,即使所有其他因素保持不变,脉冲宽度也存在一些固有的随机性,通常小于 1%,这在 Δtwo 规格中进行了考虑。
估算输出脉冲宽度 (eΔtwo) 的误差百分比需要多个输入。方程式 2 提供了估计由于元件公差引起的总脉冲宽度误差的最佳方法,其中 eR 是时序电阻器引入的误差,eC 是时序电容器引入的误差;而 Δtwo 是 TPUL2T323-Q1 引入的误差。
为了快速估算,可以使用误差值的总和 (eΔtwo ≅ eR + eC + Δtwo)。例如,使用 X7R 电容器(5% 制造容差 + 15% 温度变化)、0.1% 电阻器和 5% Δtwo 的典型 TPUL2T323-Q1 应用电路可以快速估算出 25.1% 的最大误差。使用更精确的公式,得出的最大误差实际上是 26.126%。