ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVREF | VREF 工作电源电流 | BUFCONFIG = {0, 1},无负载 | 80 | 100 | µA | ||
| TCVREF | VREF 的温度系数(1) | BUFCONFIG = {0, 1} | 75 | ppm/°C | |||
| TCdrift | 长期 VREF 漂移 | 时间 = 1000 小时,BUFCONFIG = {0, 1},T = 25℃ | 300 | ppm | |||
| PSRRDC | VREF 电源抑制比(直流) | VDD = 1.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 1 | 60 | 70 | dB | ||
| VDD = 2.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 0 | 50 | 60 | |||||
| Vnoise | VREF 输出端的 RMS 噪声(0.1Hz 至 100MHz) | BUFFCONFIG = 1 | 350 | µVrms | |||
| BUFFCONFIG = 0 | 500 | ||||||
| ADC FS | 支持的最大 ADC 采样频率 | 使用 VREF 作为 ADC 基准 | 515 | ksps | |||
| Tstartup | VREF 启动时间 | BUFCONFIG = {0, 1},VDD = 2.8V | 30 | us | |||