ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
直接存储器存取 (DMA) 控制器支持将数据从一个存储器地址移到另一个存储器地址,而无需 CPU 干预。例如,DMA 可用于将数据从 ADC 转换存储器移动到 SRAM。通过使 CPU 保持在低功耗模式,而无需将其唤醒来在外设之间移动数据,DMA 降低了系统功耗。
这些器件中的 DMA_B 支持以下重要特性:
| DMA 功能 | DMA_B | |
|---|---|---|
| 全功能通道 | 基本通道 | |
| 通道数量 | 0、1 | 2 |
| 重复模式 | ✓ | – |
| 表格和填充模式 | ✓ | – |
| 收集模式 | ✓ | – |
| 早期 IRQ 通知 | ✓ | – |
| 自动启用 | ✓ | ✓ |
| 超长整型(128 位)传输 | ✓ | ✓ |
| 跨步模式 | ✓ | ✓ |
| 级联通道支持 | ✓ | ✓ |
| DMACTL.DMATSEL | 触发源 |
|---|---|
| 0 | 软件 |
| 1 | 通用订阅者 0 (FSUB_0) |
| 2 | 通用订阅者 0 (FSUB_1) |
| 9 | UART0 发布者 1 |
| 10 | UART0 发布者 2 |
| 13 | UART2 发布者 1 |
| 14 | UART2 发布者 2 |
| 7 | SPI0 发布者 1 |
| 8 | SPI0 发布者 2 |
| 5 | I2C1 发布者 1 |
| 6 | I2C1 发布者 2 |
| 3 | I2C0 发布者 1 |
| 4 | I2C0 发布者 2 |
| 15 | ADC0 EVT g |
| 11 | UART1 发布者 1 |
| 12 | UART1 发布者 2 |