ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
MSPM0 MCU 提供五种主要工作模式(电源模式),可根据应用要求优化器件功耗。这些模式按照功耗从高到低排列如下:RUN、SLEEP、STOP、STANDBY 和 SHUTDOWN。CPU 会在运行模式中执行代码。外设中断事件可将器件从睡眠、停止或待机模式唤醒至运行模式。关断模式会完全禁用内部内核稳压器,以更大限度地降低功耗,并且只能通过 NRST、SWD 或某些 IO 上的逻辑电平匹配来实现唤醒。运行、睡眠、停止和待机模式还包括多个可配置的策略选项(例如,RUN.x),用于平衡性能与功耗。
为了进一步平衡性能和功耗,MSPM0 器件实现了两个电源域:PD1(用于 CPU、存储器和高性能外设)和 PD0(用于低速、低功耗外设)。