ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 标准模式 | 快速模式 | 快速模式 + | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| fI2C | I2C 输入时钟频率 | 电源域 0 中的 I2C | 2 | 32 | 8 | 32 | 20 | 32 | MHz |
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0.1 | 0.4 | 1 | MHz | ||||
| tHD,STA | 保持时间(重复)启动 | 4 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | us | ||||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
| tSU,STA | 一个针对重复启动的建立时间 | 4.7 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
| tHD,DAT | 数据保持时间 | 0 | 0 | 0 | ns | ||||
| tSU,DAT | 数据设置时间 | 250 | 100 | 50 | ns | ||||
| tSU,STO | 停止的建立时间 | 4 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | us | ||||
| tVD;DAT | 数据有效时间 | 3.45 | 0.9 | 0.45 | us | ||||
| tVD;ACK | 数据有效确认时间 | 3.45 | 0.9 | 0.45 | us | ||||