ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
温度传感器提供随器件温度呈线性变化的电压输出。温度传感器输出在内部连接到其中一个 ADC 输入通道,以实现温度数字转换。
出厂常量存储器区域中提供了温度传感器的器件特定单点校准值。该校准值表示与在 12 位模式下使用 1.4V 内部 VREF 在出厂修整温度 (TSTRIM) 下测量的温度传感器相对应的 ADC 转换结果(采用 ADC 代码格式)。此校准值可与温度传感器温度系数 (TSc) 一起使用,以估算器件温度。有关如何通过出厂修整值估算器件温度的指导,请参阅 MSPM0 C 系列微控制器技术参考手册 中的“温度传感器”一节。