ZHCSYN0 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | VCC = 1.8V ± 0.09V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 待机 | ||||||||||||
| ICC | 待机 | 输入 = 静态, 输出 = 开路, IO = 0, OSC 关闭, ACMP 关闭 |
2.41 | 3.26 | 4.22 | µA | ||||||
| ICC | 待机,带隙已启用 | 带隙强制开启 |
4.53 | 5.38 | 6.35 | µA | ||||||
| 振荡器 | ||||||||||||
| ICC | OSC0 启用:2kHz | 预分频 = 1 | 0.63 | 0.70 | 1.11 | µA | ||||||
| 预分频 = 2 | 0.62 | 0.72 | 1.12 | |||||||||
| 预分频 = 4 | 0.62 | 0.72 | 1.09 | |||||||||
| 预分频 = 8 | 0.64 | 0.72 | 1.06 | |||||||||
| ICC | OSC1 启用:2MHz | 预分频 = 1 | 31.6 | 34.2 | 40.7 | µA | ||||||
| 预分频 = 2 | 28.5 | 31.1 | 37.7 | |||||||||
| 预分频 = 4 | 26.4 | 29.1 | 35.8 | |||||||||
| 预分频 = 8 | 25.4 | 28.1 | 34.9 | |||||||||
| ICC | OSC2 启用:25MHz | 预分频 = 1 | 508 | 508 | 508 | µA | ||||||
| 预分频 = 2 | 349 | 349 | 349 | |||||||||
| 预分频 = 4 | 268 | 268 | 268 | |||||||||
| 预分频 = 8 | 228 | 228 | 228 | |||||||||
| ICC | OSC2 启用:25MHz | 正常启动, OSC 输出空闲 |
15.5 | 15.7 | 16.0 | µA | ||||||
| ICC | OSC2 启用:25MHz | 启用快速启动, OSC 输出空闲 |
23.5 | 23.7 | 24.0 | µA | ||||||
| 模拟比较器 - 分立式模拟比较器 | ||||||||||||
| ICC | 分立式模拟比较器 (ACMP) | 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 禁用低带宽模式 |
3.46 | 3.56 | 3.63 | µA | ||||||
| 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 禁用低带宽模式 |
4.09 | 4.17 | 4.31 | |||||||||
| 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 启用低带宽模式 |
0.82 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
| 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 启用低带宽模式 |
0.81 | 0.81 | 0.83 | |||||||||
| 模拟比较器 - 多通道模拟比较器 | ||||||||||||
| ICC | 多通道采样模拟比较器 (McACMP) | 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 禁用低带宽模式 |
3.32 | 3.44 | 3.53 | µA | ||||||
| 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 禁用低带宽模式 |
3.93 | 4.06 | 4.19 | |||||||||
| 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 启用低带宽模式 |
0.78 | 0.81 | 0.83 | |||||||||
| 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 启用低带宽模式 |
0.79 | 0.82 | 0.85 | |||||||||
| 4 通道连续采样, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, OSC = 2kHz, |
1.36 | 1.47 | 1.83 | |||||||||
| 4 通道连续采样, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, OSC = 100kHz |
35.4 | 38.0 | 44.7 | |||||||||
| 电压基准 | ||||||||||||
| ICC | 电压基准 (VREF) | 内部 VREF (32mV 至 2016mV) | 6.92 | 7.04 | 7.14 | µA | ||||||
| 模拟温度传感器 | ||||||||||||
| ICC | 模拟温度传感器 (TS) | 启用温度传感器 | 3.93 | 4.05 | 4.14 | µA | ||||||
| 模拟多路复用器 | ||||||||||||
| ICC | 模拟多路复用器 (AMUX) | 已启用模拟多路复用器 | µA | |||||||||