ZHCSYN0 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
可针对工作状态机配置以下内容:状态、初始状态、状态转换、模式、时钟极性。
状态:最多可使用 8 个状态。
初始状态:可以选择使用的状态之一作为初始状态,在该状态下,状态机宏单元将在异步复位后复位。
状态转换:用户可以设置从一种状态到另一种状态的转换以启用状态转换条件输入,最多可通过 3 次转换进入特定状态。状态转换条件是来自连接多路复用器的输入,可以配置为来自任何 GPI 或其他宏单元输出。
模式:可以选择让状态机在同步模式下运行(在该模式下,状态转换条件会相对于时钟输入同步锁存),也可以在异步模式下运行。
时钟极性:在同步模式下,该设置将决定状态机是上升沿触发(即状态转换输入和状态转换在时钟的上升沿锁存),还是下降沿触发。
串行通信接口(如果已启用)可用于读取活动状态机的当前状态并重新配置状态输出。只有在下一次状态转换或复位事件后,才会反映通过串行通信接口对状态机配置所做的所有更改。因此,为了保证所需的行为,最佳做法是在重新配置宏单元时使状态机保持复位状态。