ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1 , LM65480-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | EN/UVLO 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | RT 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | BIAS 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | MODE/CLKIN至 PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 输入电压 | FB 至 PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 输出电压 | SW 到 PGND | -0.6 | VIN+0.3 | V |
| 输出电压 | COMP 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输出电压 | PGOOD 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输出电压 | BST 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
| 输出电压 | VCC 至 PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |