ZHCSYJ3A July   2025  – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性描述
      1. 7.3.1  输出电压选择
      2. 7.3.2  EN 引脚和 VIN UVLO 用途
      3. 7.3.3  模式选择
        1. 7.3.3.1 MODE/SYNC 引脚用于同步
        2. 7.3.3.2 时钟锁定
      4. 7.3.4  可调开关频率
      5. 7.3.5  双相运行
      6. 7.3.6  双随机展频 (DRSS)
      7. 7.3.7  内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
      8. 7.3.8  自举电压(BST 引脚)
      9. 7.3.9  软启动和从压降中恢复
      10. 7.3.10 安全功能
        1. 7.3.10.1 电源正常监视器
        2. 7.3.10.2 过流和短路保护
        3. 7.3.10.3 断续
        4. 7.3.10.4 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 工作模式
        1. 7.4.2.1 峰值电流模式运行
        2. 7.4.2.2 自动模式运行
          1. 7.4.2.2.1 二极管仿真
        3. 7.4.2.3 FPWM 模式运行
        4. 7.4.2.4 压降
        5. 7.4.2.5 从压降中恢复
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 选择开关频率
        3. 8.2.2.3 可调节或固定输出电压模式的 FB
        4. 8.2.2.4 电感器选型
        5. 8.2.2.5 输出电容器选型
        6. 8.2.2.6 输入电容器选型
        7. 8.2.2.7 CBOOT
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最高环境温度
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电感器选型

电感值和饱和电流是选择电感器的参数。电感值基于理想的纹波电流峰峰值得出,通常选择为器件最大输出电流额定值 的 20% 至 40% 范围。经验表明,电感纹波电流的理想值是最大输出电流额定值的 30%。在达到电流限制之前,较大的纹波电流值会限制最大输出电流。较小的纹波电流值会降低电流模式控制器的 SNR,并可能导致占空比中的抖动增加。电感和开关频率容差都会影响纹波电流的选择,因此也会影响电感值。当为最大负载远小于器件最大可用负载的应用计算纹波电流时,请使用最大器件电流额定值。电感纹波电流与最大输出电流之比被指定为 K。使用方程式 7 确定电感值

方程式 7. L= VIN-VOUT×VOUTVIN×K×IOUT-rated×FSW

方程式 7 中通常使用应用的典型输入电压。但是,如果应用需要非常宽的输入电压范围,则可以使用接近该范围上限的电压。在任何情况下,选择电感器后,必须在最大输入电压下检查纹波电流。过大的纹波电流会限制最大输出电流,如上所述。根据方程式 8来检查这些问题。

方程式 8. IOUT-max≅IHS-LIM-12×VIN-VOUT×VOUTVIN×L×FSW

电感器的饱和额定电流至少与高侧开关电流限值 IHS-LIM 一样大。此尺寸可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。当电感磁芯材料饱和时,电感下降到一个非常低的值,导致电感电流上升非常快。虽然谷值电流限值旨在降低电流耗尽的风险,但饱和电感器会使电流迅速上升到高电平。这种上升可能导致元件损坏。采用铁氧体磁芯材料的电感器具有非常硬的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软饱和,允许在一定程度上放宽电感器的额定电流。然而,铁粉磁芯在高于约 1MHz 的频率下具有更多的磁芯损耗。在任何情况下,电感器饱和电流不得小于满载时的最大峰值电感器电流。

为了避免次谐波振荡,电感值不得小于方程式 9 中给出的值。此限值适用于开关占空比在任何工作条件下大于或等于 50% 的应用。请注意,所选电感器值必须大于方程式 9 中计算出的值并至少留有 1.5 倍的裕度。如有特殊情况,请向工厂咨询。

方程式 9. Lmin≥M×VOUTFSW

其中

  • 对于 4A 器件,M = 0.30
  • 对于 6A 器件,M = 0.20
  • 对于 8A 器件,M = 0.15

最大电感值受到电流模式控制正确执行所需的最小电流纹波的限制。根据经验,在正常情况下,最小电感器波纹电流必须不少于器件最大额定电流的约 10%。

对于本示例,假设输入电压为 12V,方程式 7 得出的值为 0.77μH。本设计选择了 0.68μH 的标准值。或者,可以使用表 8-1 为 12V 的典型输入电压选择电感器值。