ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1 , LM65480-Q1
PRODMIX
LM654x0-Q1 包含电源正常功能,可简化系统中的电源时序和监控。电源正常功能可用于实现由 LM654x0-Q1 供电的下游电路、控制下游保护电路(如负载开关)或开启定序电源。该功能使用窗口比较器通过 FB 引脚监测输出电压,以实现可调的 VOUT 配置,并通过 BIAS 引脚实现固定的 VOUT 配置。当输出电压处于稳压状态时,电源正常输出 (PG) 会切换至高阻抗开漏状态。当输出电压超出设定电压的 ±5% 范围时,PG 引脚被驱动为低电平 (< VOL(PG)),警告系统输出过压或欠压情况。PG 下降沿上的 114µs 抗尖峰脉冲滤波器可防止瞬变期间电源正常信号的误跳闸。当输出电压返回到调节窗口内时,PG 上升沿上的 2ms 滤波器可为下游元件提供额外的处理时间。
TI 建议 PG 引脚与相关逻辑轨之间的 100kΩ 上拉电阻不大于 30V。软启动期间以及 LM654x0-Q1 被禁用时,PG 会置为低电平。