ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1 , LM65480-Q1
PRODMIX
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。可以使用图 8-3 中所示的电路来满足这种需求。导通电压指定为 VON,而关断电压指定为 VOFF。首先,RENB 阻值在 10kΩ 至 100kΩ 的范围内选择,然后使用方程式 13 和方程式 14 计算 RENT 和 VOFF。
其中