ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1 , LM65480-Q1
PRODMIX
LM654x0-Q1 具有一个由 VIN 或 BIAS 供电的 VCC 稳压器双路输入。在 LM654x0-Q1 处于运行状态后,如果 BIAS 低于约 3.1V,则电源来自 VIN。但是,如果 BIAS 大于 3.2V(最大值),则电源来自 BIAS。大多数情况下,VCC 通常为 3.3V,但如果 VIN 非常低,则 VCC 可以更低。为了防止不安全运行,VCC 具有 UVLO,可在内部电压过低时防止进行开关操作。请参阅电气特性 中的 VCC-UVLO_R 和 VCC-UVLO_HYST。TI 建议对 VCC 电容器使用额定电压为 10V、采用 X7R 或更佳电介质的 1μF 电容器。