ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1 , LM65480-Q1
PRODMIX
选择开关频率时需权衡转换效率和整体设计尺寸。较低的开关频率意味着较小的开关损耗,通常会实现更高的系统效率。不过,较高的开关频率允许使用较小的电感器和输出电容器,因此得到的设计更加紧凑。在本应用示例中,选择的频率为 2100kHz。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.4。