ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1 , LM65480-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN | 3 | 36 | V |
| 输入电压 | EN | 0 | 36 | V |
| 输入电压 | BIAS,PGOOD | 0 | 30 | V |
| 输入电压 | FB | 0 | 5.5 | V |
| 输入电压 | MODE/SYNC,RT | 0 | 5.5 | V |
| 上拉电阻 | RPU(PGOOD) | 4 | kΩ | |
| 上拉基准电压 | VPU(PGOOD) | 0.8 | 20 | V |
| 输出电压 | VOUT | 0.8 | 0.9 × VIN | V |
| 输出电流 | IOUT | 0 | 8.0 | A |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |