ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1 , LM65480-Q1
PRODMIX
应用曲线是使用 LM65460EVM 测量的。除非另有说明,否则以下条件适用:TA = 25°C,VIN = 12V。
| VOUT = 5V | 自动模式 | L = 3.3μH |
| VOUT = 5V | 自动模式 | L = 2.2μH |
| VOUT = 5V | 自动模式 |
| VOUT = 5V | 自动模式 | L = 2.2μH |
| VOUT = 5V | 自动模式 |
| VOUT = 5V | 自动模式 |
| VOUT = 5V | 2.1Mhz | L = 0.68μH | LM65480 |
| VOUT = 5V | 2.1MHz | L = 0.68μH | LM65480 |
| VOUT = 5V | 自动模式 | L = 0.68μH | LM65480 |
| VOUT = 3.3V | 2.1Mhz | L = 0.68μH | LM65480 |
| VOUT = 3.3V | 2.1Mhz | L = 0.68μH | LM65480 |
| VOUT = 3.3V | 自动模式 | L = 0.68μH | LM65480 |
| VOUT = 3.3V | VIN = 12V | IOUT = 8A |
| VOUT = 3.3V | VIN = 12V | IOUT = 6A |
| 无 EMI 滤波器 | LM65460EVM |
| VOUT = 3.3V | VIN = 12V | IOUT = 8A |
| VOUT = 3.3V | VIN = 12V | IOUT = 6A |
| 带 EMI 滤波器 | LM65460EVM |
| IOUT = 6A | VIN = 12V | VOUT = 5V |
| IOUT = 0A 至 6A (1A/μs) | VIN = 12V | FPWM 模式 | VOUT = 5V |
| IOUT = 50mA | VIN = 12V | VOUT = 5V |
| IOUT = 0A 至 6A (1A/μs) | VIN = 12V | 自动模式 | VOUT = 5V |
| IOUT = 50mA | VIN = 12V | 自动模式 | VOUT = 5V |
| IOUT = 短路 | VIN = 12V | VOUT = 5V |
| IOUT = 6A | VIN = 12V | 自动模式 | VOUT = 5V |
| IOUT = 6A | 2100kHz | VIN = 12V | VOUT = 5V |
| LM65460EVM |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isupply | 输入电源电流 | Vin = 12V,Vout = 5V,Iout = 0A,LM65460-Q1,2.1MHz | 8.7 | µA | ||
| Vin = 24V,Vout = 5V,Iout = 0A,LM65460-Q1,2.1MHz | 5.6 | µA | ||||
| 输出纹波 | Vout = 5V | Vin = 12V,Iout = 6A,FPWM | 11.8 | mVpp | ||
| Vout = 5V | Vin = 12V,Iout = 0A,AUTO | 23.8 | mVpp | |||
| Vout = 3.3V | Vin = 12V,Iout = 6A,FPWM | 10.7 | mVpp | |||
| Vout = 3.3V | Vin = 12V,Iout = 0A,AUTO | 17 | mVpp | |||
| η | 峰值效率 | Vin = 12V,Vout = 5V,Iout = 4A,LM65460-Q1,2.1MHz | 94 | % | ||
| Vin = 12V,Vout = 5V,Iout = 3A,LM65460-Q1,400kHz | 96.5 | % | ||||
| Vin = 12V,Vout = 3.3V,Iout = 4A,LM65460-Q1,2.1MHz | 92 | % | ||||
| Vin = 12V,Vout = 3.3V,Iout = 3A,LM65460-Q1,400kHz | 95.6 | % | ||||
| 环路响应 | 交叉频率 | Vin= = 12V,Vout = 3.3V,Cout = 22µF + 10µF,L = 0.68uH | 220 | kHz | ||
| 增益裕度 | Vin= = 12V,Vout = 3.3V,Cout = 22µF + 10µF,L = 0.68uH | -18 | dB | |||
| 相位裕度 | Vin= = 12V,Vout = 3.3V,Cout = 22µF + 10µF,L = 0.68uH | 51 | ° | |||
| 负载瞬态 | 负载瞬态输出电压纹波为 10% 至 90% | Vin = 12V,Vout = 5V,2.1MHz,自动,10% 至 90% 负载 | 368 | mVpp | ||
| Vin = 12V,Vout = 5V,2.1MHz,FPWM,10% 至 90% 负载 | 338 | mVpp | ||||
| Vin = 12V,Vout = 3.3V,2.1MHz,自动,10% 至 90% 负载 | 212 | mVpp | ||||
| Vin = 12V,Vout = 3.3V,2.1MHz,FPWM,10% 至 90% 负载 | 214 | mVpp | ||||