ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源(VIN 引脚) | ||||||
| VINUVLO_R | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升(启动所需),IVCC = 0A | 3.2 | 3.4 | 3.7 | V |
| VINUVLO_F | VIN UVLO 下降阈值 | VIN 下降(运行后),IVCC = 0A | 2.5 | 2.55 | V | |
| VINUVLO_H | VIN UVLO 迟滞 | 0.9 | V | |||
| IVIN | VIN 引脚输入电流,内部 COMP,无开关 | VBIAS = 3.3V + 2%, | 1.0 | µA | ||
| IBIAS(FIX-3.3V) | BIAS 引脚输入电流,固定 3.3V 输出,无开关 | VBIAS = 3.3V + 2%,启用自动模式 | 10 | µA | ||
| IQ(FIX-3.3V) | 总 VIN 静态电流,固定 3.3V 输出,无开关 | VIN = 13.5V,VBIAS = 3.3V + 2%,TJ = 25℃,启用自动模式 | 3.5 | 4 | µA | |
| TJ = 125℃ | 15 | µA | ||||
| IBIAS(ADJ-3.3V) | BIAS 引脚输入电流,可调 3.3V 输出,无开关 | VFB = 0.8V + 2%,自动模式 | 8.6 | µA | ||
| IQ(ADJ-3.3V) | 总 VIN 静态电流,可调 3.3V 输出,无开关 | VIN = 13.5V,VFB = 0.8V + 2%,自动模式 | 3.0 | µA | ||
| IQ-SD | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V,TJ = 25℃ | 2 | µA | ||
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN_TH_R | 使能电压上升阈值 | VEN 上升 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V |
| VEN_TH_F | 使能输入低阈值 | VEN 下降 | 0.9 | 1 | 1.11 | V |
| VEN_HYS | 启用电压迟滞 | 275 | mV | |||
| IEN_LKG | 使能输入漏电流 | VEN = VIN | 0.27 | 1.25 | µA | |
| 内部 LDO(VCC 引脚) | ||||||
| VVCC | 内部 LDO 输出电压 | 3.4V ≤ VIN ≤ 36V,VBIAS = 0V | 3.35 | V | ||
| 3.4V ≤ VBIAS ≤ 30V | 3.35 | V | ||||
| VVCC-UVLO_R | VCC UVLO 上升阈值 | VCC 上升欠压阈值,IVCC = 0A | 3.1 | 3.4 | 3.6 | V |
| V VCC-UVLO_H | VCC UVLO 迟滞 | 迟滞低于 VVCC-UVLO_R, | 0.9 | 1.31 | V | |
| VVCC-OVLO(R) | VCC OVLO 上升阈值 | VCC 欠压上升阈值,IVCC = 0A | 4.38 | V | ||
| VVCC-OVLO(F) | VCC OVLO 下降阈值 | VCC 欠压下降阈值,IVCC = 0A | 3.63 | V | ||
| tVCC-OVLO_DEGLITCH(R) | VCC OVLO 上升沿比较器延迟 | 20 | us | |||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | 内部反馈基准电压 | FPWM 模式 | 0.792 | 0.8 | 0.808 | V |
| IFB-LKG | 反馈引脚输入漏电流 | VFB = 0.8V,可调节版本 | 1.8 | nA | ||
| 固定输出电压(BIAS 引脚) | ||||||
| VOUT(3.3V) | 3.3V 固定输出电压 | FB 短路至 GND | 3.25 | 3.3 | 3.35 | V |
| VOUT(5V) | 5.0V 固定输出电压 | FB 短路至 VCC | 4.92 | 5 | 5.065 | V |
| 启动(SS 引脚) | ||||||
| tEN_HIGH | 使能高电平到开关延迟开始 | VFB = VRT = VMODE = GND,VBIAS = VOUT | 1.6 | ms | ||
| tSS | 内部固定软启动时间 | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | ms |
| gm(EXTERNAL) | EA 跨导 – 外部 COMP | VCOMP = 0.8V,VFB = +5% 且 VFB = –5% | 1000 | µS | ||
| VCOMP-EXT(h-clamp) | COMP 钳位电压 | VFB = 0V,可调输出电压设置。仅模拟 | 1.2 | V | ||
| 电流限值和断续 | ||||||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限制,LM6X480-Q1 | 占空比接近 0%。 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值,LM6X480-Q1 | LS FET 上的谷值电流限制 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | A |
| IL-PEAK-MIN | 最小占空比下的最小峰值电感器电流,LM6X480-Q1 | VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns,自动模式 | 2.7 | A | ||
| IL-PEAK-MAX | 最大占空比下的最小峰值电感器电流,LM6X480Q1 | VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs,自动模式 | 0.56 | A | ||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限制,LM6X460Q1 | 占空比接近 0%。 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值,LM6X460-Q1 | LS FET 上的谷值电流限制 | 6.4 | 7.4 | 8.3 | A |
| IL-PEAK-MIN | 最小占空比下的最小峰值电感器电流,LM6X460-Q1 | VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns,自动模式 | 2.0 | A | ||
| IL-PEAK-MAX | 最大占空比下的最小峰值电感器电流,LM65460Q1 | VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs,自动模式 | 0.8 | A | ||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限制,LM6X440Q1 | 占空比接近 0%。 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值,LM6X440-Q1 | LS FET 上的谷值电流限制 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | A |
| IL-PEAK-MIN | 最小占空比下的最小峰值电感器电流,LM6X440Q1 | VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns,自动模式 | 1.3 | A | ||
| IL-PEAK-MAX | 最大占空比下的最小峰值电感器电流,LM6X440Q1 | VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs,自动模式 | 0.21 | A | ||
| ILS-NEG-LIM | 4A 低侧负电流限值,LM6X440Q1 | LS FET 上的灌电流限值,FPWM 模式 | -2.0 | A | ||
| ILS-NEG-LIM | 6A 低侧负电流限值,LM6X460Q1 | LS FET 上的灌电流限值,FPWM 模式 | -3.8 | A | ||
| ILS-NEG-LIM | 8A 低侧负电流限值,LM6X480Q1 | LS FET 上的灌电流限值,FPWM 模式 | -5.4 | A | ||
| IL-ZC-LIM | 过零电流限值 | VVCC = 3.3V,自动模式 | 70 | mA | ||
| VHIC | FB 引脚上的过流断续阈值 | LS FET 导通时间 > 165ns,不是在软启动期间 | 0.32 | V | ||
| tHIC_DLY | 断续模式激活延迟 | 128 | 256 | 周期 | ||
| tHIC | 断续模式持续时间 | 54 | ms | |||
| 电源正常(PG 引脚) | ||||||
| VPG-OVP-R | PG 过压上升阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 103 | 105 | 108 | % |
| VPG-OVP-F | PG 过压下降阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 102 | 104 | 106 | % |
| VPG-UVP-R | PG 欠压上升阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 94 | 96 | 98 | % |
| VPG-UVP-F | PG 欠压下降阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 93 | 95 | 97 | % |
| tPG-DEGLITCH-F | PG 下降沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 | 55 | 114 | 175 | µs | |
| tPG-DEGLITCH-R | PG 上升沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 | 1.4 | 2 | 4.5 | ms | |
| VIN-PG-VALID | 有效 PG 输出所需的最小 VIN | VOL(PG) < 0.4V,RPU = 50kΩ,VPU = 5V | 1.25 | V | ||
| VOL-PG | 输出低电压 | IOL = 0.5mA,VIN = 1.25V | 0.4 | V | ||
| RON-PG | PGOOD 导通电阻 | IPG = 1mA | 35 | 110 | Ω | |
| 开关频率(RT 引脚) | ||||||
| fSW1(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = GND | 1.89 | 2.1 | 2.31 | MHz |
| fSW2(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = 15.8kΩ,1% | 900 | 1000 | 1100 | kHz |
| fSW3(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = VCC(独立) | 360 | 400 | 440 | kHz |
| 同步(MODE/SYNC 引脚) | ||||||
| VIH(MODE/CLKIN) | MODE/CLKIN 输入高电平阈值 | 1.3 | V | |||
| VIL(MODE/CLKIN) | MODE/CLKIN 输入低电平阈值 | 0.45 | V | |||
| fCLKIN-RANGE(FPWM) | 针对设定 2.2MHz fSW 的同步频率范围 | RRT = 6.81kΩ,1% | 1.76 | 2.64 | MHz | |
| tCLKIN(TON) | 外部同步信号的最小正脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| tCLKIN(TOFF) | 外部同步信号的最小负脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| tCLKIN-SW-DLY | CLKIN 到 SW 延迟时间 | 18 | 30 | ns | ||
| 双随机展频 | ||||||
| ΔfSS1-LF | 低频三角展频调制范围 - 标准 | 8.5 | % | |||
| ΔfSS2-LF | 低频三角展频调制范围 - 扩展 | 17 | % | |||
| fm1-LF | 三角调制频率 - 标准 | 7.2 | 13 | 17.2 | kHz | |
| fm2-LF | 三角调制频率 - 扩展 | 5 | 7 | 9.1 | kHz | |
| ΔfSS-HF | 高频假随机展频调制范围 | 2.4 | % | |||
| 功率级 | ||||||
| RDS-ON-HS | 高侧 FET 导通电阻 | ISW = 500mA,VBOOT-SW = 3.3V | 27 | mΩ | ||
| RDS-ON-LS | 低侧 FET 导通电阻 | 16 | mΩ | |||
| tON-MIN(FPWM) | 最短导通时间 | FPWM:IOUT = 0A,VIN = 36V,RT = GND | 32 | 45 | ns | |
| tON-MIN(AUTO) | 最短导通时间 |
自动:IOUT = 2A,VIN = 36V,RT = GND | 32 | 40 | ns | |
| tOFF-MIN | 最短关断时间 | VIN = 4V | 100 | 125 | ns | |
| tON-MAX | 最大导通时间 | fSW = 400kHz,RRT= 40.2kΩ | 13.3 | µs | ||
| 热关断 | ||||||
| TSD | 热关断(1) | 关断阈值 | 155 | 165 | 177 | ºC |
| 恢复阈值 | 156 | ºC | ||||