ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

时序图

为了满足 GSM 的时间掩蔽规范,控制信号和射频信号之间的良好时序至关重要。根据规格,PA RF 输出功率需要以最小的过冲在 28μs 内进行斜坡处理。为了实现这一目标,在对来自基带的射频信号进行斜坡处理的同时对 PA 控制器的输出进行斜坡处理。斜坡信号将控制器输出设置为所需的值,其中环路需要特定的时间来设置该输出。因此,在所需输出之前的一段时间内,将 VRAMP 引脚设置为所需的值。具体时间取决于设置和使用的 PA。如果使用了控制器关断功能,则在斜坡设置为高电平之前,将关断设置为高电平约 6μs 。

控制环路可通过以下变量进行配置:

  • TX_EN 事件与启动 GSM 突发间关系的超前时间
  • VRAMP 与启动 GSM 突发间关系的超前时间
  • 斜坡曲线
  • 环路补偿
LMV242 LMV2421 时序 VRAMP 与射频信号间的关系图 5-1 时序 VRAMP 与射频信号间的关系